Boite saillie gallery 16 modules pure • WXA686B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Accessoires
          • Boîtes saillie
          • WXA686B
          Image  WXA686B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXA686B du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Boite saillie gallery 16 modules pure

          WXA686B

          Image  WXA686B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXA686B du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Boite saillie gallery 16 modules pure WXA686B

          EAN
          3250617190510
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Mode de fixation
            en saillie
          Dimensions
          • Profondeur
            50.3 mm
          • Hauteur
            167.1 mm
          • Largeur
            238.1 mm
          Matières
          • Décor
            pure
          • Couleur
            blanc  
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Sens de montage
            horizontal
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…35 °C
          • Température de stockage/transport
            -10…50 °C
          Identification
          • Série
            gallery
          • Composition
            Boîtier apparent

          Documents

          • Image produit

            Image WXA686B | Hager Afrique

            Image produit WXA686B

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXA686B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXA686B

            PDF
            99 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXA686B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXA686B

            dc24-0011

            PDF
            364 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXA686B | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXA686B

            Declaration

            PDF
            101 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WXA686B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXA686B du

            REACH declaration WXA686B (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WXA686B du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXA686B du

            RoHS declaration WXA686B (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXA681B - Boite saillie simple gallery pure
            WXA681B
            Boite saillie simple gallery pure
          • 2
            WXA681N - Boite saillie simple gallery nicht
            WXA681N
            Boite saillie simple gallery nicht
          • 3
            WXA681T - Boite saillie simple gallery titane
            WXA681T
            Boite saillie simple gallery titane
          • 4
            WXA682B - Boite saillie double gallery pure
            WXA682B
            Boite saillie double gallery pure
          • 5
            WXA682N - Boite saillie double gallery night
            WXA682N
            Boite saillie double gallery night

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group