Support gallery 1M • WXA451 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Accessoires
  • Supports de fixation
  • WXA451
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
WXA451 - Support gallery 1 module
WXA451
Support gallery 1 module
2
WXA450 - Support gallery 2 modules
WXA450
Support gallery 2 modules
3
WXA462T - Support gallery 2 modules Kallysta plaque titane
WXA462T
Support gallery 2 modules Kallysta plaque titane
4
WXA462D - Support gallery 2 modules Kallysta plaque dune
WXA462D
Support gallery 2 modules Kallysta plaque dune
5
WXA462B - Support gallery 2 modules Kallysta plaque pure
WXA462B
Support gallery 2 modules Kallysta plaque pure

Support gallery 1 module

WXA451

Image  WXA451 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Support gallery 1 module WXA451

EAN
3250617194723
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    7.5 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    33.5 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NF
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    élément de base

Documents

  • Image produit

    Image WXA451 | Hager Afrique

    Image produit WXA451

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXA451 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA451

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXA451 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA451

    PDF
    102 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXA451 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXA451

    PDF
    409 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour WXA451 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXA451

    PDF
    367 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXA451 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXA451 du

    RoHS declaration WXA451 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXA451 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXA451 du

    REACH declaration WXA451 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXA454 - Support gallery 4 modules entraxe 57mm
    WXA454
    Support gallery 4 modules entraxe 57mm
  • 2
    WXA455 - Support gallery 5 modules entraxe 71mm
    WXA455
    Support gallery 5 modules entraxe 71mm
  • 3
    WXA456 - Support gallery 6 modules entraxe 57mm
    WXA456
    Support gallery 6 modules entraxe 57mm
  • 4
    WXA458 - Support gallery 8 modules entraxe 71mm
    WXA458
    Support gallery 8 modules entraxe 71mm
  • 5
    WXA460 - Support gallery 2 modules Systo
    WXA460
    Support gallery 2 modules Systo

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group