Support gallery 6 modules entraxe 57mm WXA456
EAN
3250617194761
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur8.5 mm
-
Hauteur73.8 mm
-
Largeur187.8 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNF
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionélément de base
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXA456
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXA456
PDF102 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXA456
PDF409 KBProfil Environnemental Produit pour WXA456
PDF367 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXA456 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXA456 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation