Support gallery 2M Kallysta plaque titan • WXA462T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Accessoires
  • Supports de fixation
  • WXA462T

Support gallery 2 modules Kallysta plaque titane

WXA462T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Support gallery 2 modules Kallysta plaque titane WXA462T

EAN
3250617198646
Conditionnement
5 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    19.4 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    élément de base

Documents

  • Image produit

    Image WXA462T | Hager Afrique

    Image produit WXA462T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXA462T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA462T

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXA462T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA462T

    PDF
    102 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXA462T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXA462T

    PDF
    196 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXA462T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXA462T du

    REACH declaration WXA462T (english)

    PDF
    103 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXA462T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXA462T

    PDF
    367 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXA451 - Support gallery 1 module
    WXA451
    Support gallery 1 module
  • 2
    WXA454 - Support gallery 4 modules entraxe 57mm
    WXA454
    Support gallery 4 modules entraxe 57mm
  • 3
    WXA455 - Support gallery 5 modules entraxe 71mm
    WXA455
    Support gallery 5 modules entraxe 71mm
  • 4
    WXA456 - Support gallery 6 modules entraxe 57mm
    WXA456
    Support gallery 6 modules entraxe 57mm
  • 5
    WXA458 - Support gallery 8 modules entraxe 71mm
    WXA458
    Support gallery 8 modules entraxe 71mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group