Support gallery 2 modules Kallysta plaque pure WXA462B

EAN
3250617198677
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Profondeur
    19.4 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    nickelé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    élément de base
Plus de documentation