Plaque 4 postes Essensya entr.71 Pure WE404
EAN
3250617104043
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Profondeur interne0 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Largeur produit installé80 mm
Capacité
-
Nombre de postes4
-
Nombre de postes à l'horizontal4
-
Nombre de modules (horizontalement)8
-
Nombres de modules verticalement8
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Matièrepolycarbonate
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Mode de fixationfixation à clipser
-
Sens de montagevertical et horizontal
Equipement
-
Avec cadre de montageNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE404
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour WE404
PDF187 KBDéclaration UE de conformité pour WE404
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour WE404
PDF80 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE404
PDF346 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE404 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE404 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation