Plaque 2 postes Essensya verticale entraxe 57mm, Blanc WE406
EAN
3250617104067
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
Mode de fixationfixation à clipser
-
Sens de montagevertical
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE406
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour WE406
PDF187 KBDéclaration UE de conformité pour WE406
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour WE406
PDF80 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE406 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE406 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation