
Plaque 1 poste Essensya Pure WE401
EAN
3250617104012
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Profondeur interne0 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Largeur produit installé80 mm
-
Largeur80 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
-
Nombre de postes à l'horizontal1
-
Nombre de modules (horizontalement)2
-
Nombres de modules verticalement2
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Matièrepolycarbonate
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Mode de fixationfixation à clipser
-
Sens de montagevertical et horizontal
Equipement
-
Avec cadre de montageNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE401
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour WE401
PDF187 KBDéclaration UE de conformité pour WE401
PDF80 KBDéclaration UE de conformité pour WE401
PDF80 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE401 du
RoHS declaration WE401 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE401 du
REACH declaration WE401 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE401
PDF346 KB
Plus de documentation