Plaque 2 postes entr.71 Pure • WE402 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • essensya
  • essensya - plaques
  • Plaques
  • WE402
Image  WE402 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE402 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Plaque 2 postes Essensya entr.71 Pure

WE402

Image  WE402 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WE402 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque 2 postes Essensya entr.71 Pure WE402

EAN
3250617104029
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Profondeur interne
    0 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de postes à l'horizontal
    2
  • Nombre de modules (horizontalement)
    4
  • Nombres de modules verticalement
    4
Matières
  • Décor
    pure
  • Matière
    polycarbonate
  • Transparent
    Non
Installation, montage
  • Mode de fixation
    fixation à clipser
  • Sens de montage
    vertical et horizontal
Equipement
  • Avec cadre de montage
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Identification
  • Série
    essensya

Documents

  • Image produit

    Image WE402 | Hager Afrique

    Image produit WE402

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WE402 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE402

    PDF
    366 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE402 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE402

    PDF
    187 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE402 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE402

    PDF
    80 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE402 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE402

    PDF
    80 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WE402 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WE402

    PDF
    346 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WE402 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WE402 du

    RoHS declaration WE402 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour WE402 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WE402 du

    REACH declaration WE402 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WE401 - Plaque 1 poste Essensya Pure
    WE401
    Plaque 1 poste Essensya Pure
  • 2
    WE40150 - Lot de 50 plaques 1 poste Essensya Blanc
    WE40150
    Lot de 50 plaques 1 poste Essensya Blanc
  • 3
    WE406 - Plaque 2 postes Essensya verticale entraxe 57mm, Blanc
    WE406
    Plaque 2 postes Essensya verticale entraxe 57mm, Blanc
  • 4
    WE403 - Plaque 3 postes Essensya entr.71 Pure
    WE403
    Plaque 3 postes Essensya entr.71 Pure
  • 5
    WE407 - Plaque 3 postes Essensya verticale entraxe 57mm, Blanc
    WE407
    Plaque 3 postes Essensya verticale entraxe 57mm, Blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group