RJ45 CAT.6 UTP simple Essensya Pure WE225
EAN
3250617205023
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeRJ
Dimensions
-
Hauteur produit installé75 mm
Matières
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Type de connexioncontact pour connexion autodénudante
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionélément de base avec enjoliveur
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE225
PDF953 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE225
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WE225
PDF187 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE225
PDF365 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE225 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE225 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation