![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
essensya prise RJ45 Catégorie 6 FTP pour Grade 1 à griffes Blanc WE223G
EAN
3250617132237
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeFTP
-
Mode de fixationencastré
Dimensions
-
Profondeur produit installé11 mm
-
Hauteur produit installé70 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x35
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis et à griffes
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Connexion
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Indice de protection IPIP20
-
Essai fil incandescent/CEI 695-2-1: 650°C
Identification
-
CatégorieCat6
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE223G
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE223G
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE223G
PDF79 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE223G
PDF377 KB
Plus de documentation