![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
RJ45 CAT.6 STP simple Essensya Pure WE226
EAN
3250617102261
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeSTP
-
Mode de fixationencastré
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Orientation connecteur (support Data)rectiligne
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur produit installé11 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x35
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacebrillant
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré/saillie/goulotte
Connexion
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Indice de protection IPIP20
-
Essai fil incandescent/CEI 695-2-1: 650°C
Identification
-
CatégorieCat6
-
Sérieessensya
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-
Avec impressionNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE226
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE226
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WE226
PDF98 KBDéclaration UE de conformité pour WE226
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE226
PDF187 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE226
PDF377 KBProfil Environnemental Produit pour WE226
PDF365 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE226 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE226 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation