RJ45 CAT.6 FTP simple Essensya Titane WE224T
EAN
3250617204996
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeRJ
Dimensions
-
Hauteur produit installé75 mm
Matières
-
Couleuraspect titane
-
Couleur RALRAL 9006 - Aluminium blanc
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Type de connexioncontact pour connexion autodénudante
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
Sérieessensya
-
Compositionélément de base avec enjoliveur
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WE224T
PDF953 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE224T
PDF106 KBDéclaration UE de conformité pour WE224T
PDF187 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE224T
PDF377 KBProfil Environnemental Produit pour WE224T
PDF365 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE224T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour WE224T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation