Prise triple 2P+T SansVis Pure • WE123 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • essensya
          • essensya - mécanismes de prises de courant et accessoires
          • Prises de courant
          • WE123
          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Prise triple 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure

          WE123

          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WE123 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Prise triple 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure WE123

          EAN
          3250617101233
          Conditionnement
          3 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            2
          Commandes & indicateurs
          • Avec ou sans voyant
            sans
          Principales caractéristiques électriques
          • tension nominale
            250 V
          Dimensions
          • Profondeur
            37 mm
          • Dimensions (LLxllxhh)
            217x70.5x30
          Capacité
          • Nombre de module pour l'appareillage mural
            2
          Matières
          • Surface
            brillant
          Installation, montage
          • Type de montage
            encastré / saillie
          Connexion
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 2,5mm²
          • Prise de phase
            L1
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          • Protection
            sans protection
          Identification
          • Série
            essensya

          Documents

          • Image produit

            Image WE123 | Hager Afrique

            Image produit WE123

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WE123 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WE123

            PDF
            79 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WE123 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WE123

            PDF
            79 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WE123 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WE123

            PDF
            96 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour WE123 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour WE123

            PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)

            PDF
            6 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WE123 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WE123 du

            RoHS declaration WE123 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour WE123 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WE123 du

            REACH declaration WE123 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WE100G - Prise de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis à griffes
            WE100G
            Prise de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis à griffes
          • 2
            WE10050 - Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis
            WE10050
            Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis
          • 3
            WE105 - Essensya Prise 2P+T 16A 250V à détrompage SanVis
            WE105
            Essensya Prise 2P+T 16A 250V à détrompage SanVis
          • 4
            WE102G - Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis à griffes
            WE102G
            Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis à griffes
          • 5
            WE102 - Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis
            WE102
            Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group