Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm UDS3070120
EAN
4012002238400
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Largeurs de profilé compatible190 / 340 mm
Dimensions
-
Hauteur minimale de la table70 mm
-
Longueur498 mm
-
Plage de nivellement70 / 120 mm
-
Dimension nominale340 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleAveugles
Matières
-
Matièretôle d`acier
-
Matériau de la paroi latérale-
-
Groupe de matériauacier
Standards
-
HomologationsEN50085-2-2
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour UDS3070120
PDF4 MBNotice d'installation pour UDS3070120
PDF4 MBNotice d'installation pour UDS3070120
PDF2 MBNotice d'installation pour UDS3070120
PDF236 KB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)
ZIP6 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)
ZIP47 MB -
Schéma technique
Dessin technique pour UDS3070120
PDF34 KB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour UDS3070120
STP1 MB -
Fichiers DXF
DXF91 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UDS3070120
PDF49 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UDS3070120 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation