Cadre dia. 215 boîte 340 mm • UDM3215R06 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
          • Goulottes acier et boîtes de jonction
          • Accessoires pour boîtes de jonction
          • UDM3215R06
          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 340 mm

          UDM3215R06

          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UDM3215R06 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 340 mm UDM3215R06

          EAN
          4012002238325
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Longueur
            360 mm
          • Largeur produit installé
            360 mm
          • Dimension nominale
            340 mm
          • Epaisseur matière
            4 mm
          • Diamètre
            215 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            acier
          Installation, montage
          • Ouverture de montage
            -
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image UDM3215R06 | Hager Afrique

            Image produit UDM3215R06

          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour UDM3215R06 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour UDM3215R06

            PDF
            676 KB
          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour UDM3215R06 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour UDM3215R06

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)

            ZIP
            47 MB
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)

            ZIP
            6 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour UDM3215R06 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UDM3215R06

            EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

            PDF
            49 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour UDM3215R06 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UDM3215R06 du

            REACH declaration UDM3215R06 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour UDM3215R06 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UDM3215R06 du

            RoHS declaration UDM3215R06 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            UDM2200Q06 - Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
            UDM2200Q06
            Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
          • 2
            UDM2200E09 - Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
            UDM2200E09
            Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
          • 3
            UDM2244Q12 - Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
            UDM2244Q12
            Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
          • 4
            UDM2215R06 - Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
            UDM2215R06
            Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
          • 5
            UDM2147E04 - Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm
            UDM2147E04
            Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group