Cadre dia. 275 boîte 340 mm • UDM3275R10 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
  • Goulottes acier et boîtes de jonction
  • Accessoires pour boîtes de jonction
  • UDM3275R10

Cadre de montage dia. 275 pour boîte de jonction acier 340 mm

UDM3275R10

  • Cheminement de câbles

Cadre de montage dia. 275 pour boîte de jonction acier 340 mm UDM3275R10

EAN
4012002238363
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    360 mm
  • Largeur produit installé
    360 mm
  • Dimension nominale
    340 mm
  • Epaisseur matière
    4 mm
  • Diamètre
    275 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Installation, montage
  • Ouverture de montage
    -
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UDM3275R10 | Hager Afrique

    Image produit UDM3275R10

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UDM3275R10 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour UDM3275R10

    PDF
    676 KB
  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour UDM3275R10 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour UDM3275R10

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    47 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)

    ZIP
    6 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UDM3275R10 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UDM3275R10

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    PDF
    49 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UDM3275R10 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UDM3275R10 du

    RoHS declaration UDM3275R10 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UDM3275R10 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UDM3275R10 du

    REACH declaration UDM3275R10 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UDM2200Q06 - Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
    UDM2200Q06
    Cadre de montage 200 x 200 pour boîte de jonction acier 290 mm
  • 2
    UDM2200E09 - Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
    UDM2200E09
    Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm
  • 3
    UDM2244Q12 - Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
    UDM2244Q12
    Cadre de montage 244 x 244 pour boîte de jonction acier 290 mm
  • 4
    UDM2215R06 - Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
    UDM2215R06
    Cadre de montage dia. 215 pour boîte de jonction acier 290 mm
  • 5
    UDM2147E04 - Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm
    UDM2147E04
    Cadre de montage 147 x 247 pour boîte de jonction acier 290 mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group