![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm UDB3050080
EAN
4012002238035
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Largeurs de profilé compatible190 / 340 mm
Dimensions
-
Hauteur minimale de la table50 mm
-
Longueur498 mm
-
Plage de nivellement50 / 80 mm
-
Dimension nominale340 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleAveugles
Matières
-
Matièremélange de matériaux
-
Matériau de la paroi latérale-
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
-
Charge maximalePoinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour UDB3050080
PDF2 MBNotice d'installation pour UDB3050080
PDF4 MBNotice d'installation pour UDB3050080
PDF4 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)
ZIP6 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)
ZIP47 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour UDB3050080
STEP model UDB3050080
STP1 MB -
Schéma technique
Dessin technique pour UDB3050080
Technical Drawing UDB3050080
PDF49 KB
Plus de documentation