Plastron plein 300x350 • UC224 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes de distribution quadro
  • Kits d'équipement pour appareils modulaires
  • Plastrons pleins 300 mm
  • UC224

Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

UC224

  • Distribution d'énergie

Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC224

EAN
3250616132245
Conditionnement
2 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    346 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC224 | Hager Afrique

    Image produit UC224

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    310 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC224 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC224

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC224 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC224

    PDF
    242 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC224 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC224 du

    REACH declaration UC224 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC224 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC224 du

    RoHS declaration UC224 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC221 - Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC221
    Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
  • 2
    UC220 - Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC220
    Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
  • 3
    UC222 - Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC222
    Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
  • 4
    UC223 - Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC223
    Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
  • 5
    UC225 - Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC225
    Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group