Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC223
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé227 mm
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé350 mm
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF310 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC223
Declaration
PDF474 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC223 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC223 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC223
PDF242 KB