Plastron plein 75x350 • UC220 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • Systèmes de distribution quadro
          • Kits d'équipement pour appareils modulaires
          • Plastrons pleins 300 mm
          • UC220
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          UC225 - Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          UC225
          Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          2
          UC226 - Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          UC226
          Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          3
          UC224 - Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          UC224
          Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          4
          UC223 - Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          UC223
          Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          5
          UC222 - Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          UC222
          Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

          UC220

          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  UC220 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC220

          EAN
          3250616132207
          Conditionnement
          2 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            196 mm
          • Hauteur produit installé
            75 mm
          • Largeur produit installé
            350 mm
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image UC220 | Hager Afrique

            Image produit UC220

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            474 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            PDF
            380 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            387 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            395 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            310 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            300 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            348 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            355 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            343 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            PDF
            393 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            726 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            377 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            360 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            314 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            335 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            275 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour UC220 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour UC220

            Declaration

            PDF
            529 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour UC220 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour UC220

            PDF
            242 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour UC220 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC220 du

            RoHS declaration UC220 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour UC220 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour UC220 du

            REACH declaration UC220 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            UC221 - Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
            UC221
            Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          • 2
            UC222 - Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
            UC222
            Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          • 3
            UC223 - Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
            UC223
            Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          • 4
            UC224 - Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
            UC224
            Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
          • 5
            UC225 - Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
            UC225
            Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group