Plastron plein 50x350 • UC221 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Distribution d'énergie
    • Enveloppes
    • Systèmes de distribution quadro
    • Kits d'équipement pour appareils modulaires
    • Plastrons pleins 300 mm
    • UC221
    Recherches en cours
    Image Filtre | Hager Afrique Filtre
    Image Filtre | Hager Afrique Filtre
    ProduitsAfficher

    Nos produits les plus consultés

    5
    1
    UC225 - Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC225
    Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    2
    UC226 - Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC226
    Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    3
    UC224 - Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC224
    Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    4
    UC223 - Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC223
    Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    5
    UC222 - Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    UC222
    Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

    UC221

    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  UC221 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Distribution d'énergie

    Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC221

    EAN
    3250616132214
    Conditionnement
    2 PCEs

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Accessoires
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Profondeur produit installé
      202 mm
    • Hauteur produit installé
      50 mm
    • Largeur produit installé
      350 mm
    Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
    Sécurité
    • Conformité REACH
      Non
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image UC221 | Hager Afrique

      Image produit UC221

    • Technique - Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      474 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      PDF
      380 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      387 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      395 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      310 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      300 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      348 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      355 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      343 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      PDF
      393 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      726 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      377 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      360 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      314 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      335 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      275 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour UC221 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour UC221

      Declaration

      PDF
      529 KB
    • Technique - Document PEP

      Image Profil Environnemental Produit pour UC221 | Hager Afrique

      Profil Environnemental Produit pour UC221

      PDF
      242 KB
    • Technique - Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour UC221 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour UC221 du

      RoHS declaration UC221 (english)

      PDF
      33 KB
      Image Certificat RoHS pour UC221 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour UC221 du

      REACH declaration UC221 (english)

      PDF
      33 KB
    Plus de documentation

    Accessoires optionnels

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC220 - Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC220
      Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 2
      UC222 - Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC222
      Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 3
      UC223 - Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC223
      Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 4
      UC224 - Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC224
      Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 5
      UC225 - Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC225
      Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group