Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives TYMS620D
EAN
3250610050071
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busoui
Fonctions
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
-
Commutationpour commuter p. ex. 20 charges indépendantes ou commander 10 moteurs
-
Mode de servicefonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Modèle
-
Nombre de modules8
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsBoutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Courant nominal16 A
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie230 V~
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)5 mA
-
Courant absorbé bus (repos)3 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur65 mm
-
Largeur10 modules
-
Hauteur90 mm
Puissance
-
P max. avec transfos électroniques1500 W
-
Puissance dissipée totale sous IN1.3 W
-
Puissance de sortie2300 W
-
Capacité de coupure max.28750 W
-
Transformateurs conventionnelsmax. 1500 VA
-
Transformateurs électroniques1500 W
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)max. 20 x 36 W
-
- non compensées1200 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie25 x 18 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes25x18W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série27 X 36W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1000 W /130 µF
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL25
-
Lampes LED 230 V25 x 18 W
-
Puissance LED450 W
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence 230 V2300 W
-
Ampoules halogènes 230 V2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 6mm²
-
Type de Chargecharge capacitive
-
Section de conducteur (flexible)0.5…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…6 mm²
-
Type de contact20F
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage sans vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
-
Sans potentielavec contacts NO libres de potentiel également paramétrables comme contact NF
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes surélevées à vis
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Appareil de la familleTYM
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYMS620D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYMS620D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYMS620D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYMS620D
PDF1 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour TYMS620D
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYMS620D
ETS Database for TYMS620D
KNXPROD1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYMS620D
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour TYMS620D
PDF279 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYMS620D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYMS620D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation