Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capa/NE • TXA606D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version éclairage ON/OFF
  • TXA606D

Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

TXA606D

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy TXA606D

EAN
3250616048843
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    oui
Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
  • Commutation
    pour commuter p. ex. 6 charges indépendantes ou commander 3 moteurs
  • Mode de service
    fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    16 A
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension de sortie
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    5 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    3 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    16 A
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Largeur
    4 modules
  • Hauteur
    90 mm
Puissance
  • P max. avec transfos électroniques
    1200 W
  • Puissance de sortie
    2300 W
  • Capacité de coupure max.
    8625 W
  • Transformateurs conventionnels
    1600 VA
  • Transformateurs électroniques
    1200 W
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    20 x 36 W
  • - non compensées
    1200 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    23 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    18x23W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    1500 W /200 µF
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    18
  • Lampes LED 230 V
    18 x 23 W
  • Puissance LED
    216 W
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Type de Charge
    charge capacitive
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Type de contact
    6F
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system
  • Réglage
    Temps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Nombre de sorties
    6
  • Expansibilité modulaire
    Non
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
    avec bornes à ressort
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TXA
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TXA606D | Hager Afrique

    Image produit TXA606D

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TXA606D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXA606D

    PDF
    1 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TXA606D | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TXA606D

    ETS Database for TXA606B

    KNXPROD
    542 KB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TXA606D | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TXA606D

    Application description TXM616D

    PDF
    6 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TXA606D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TXA606D

    Declaration

    PDF
    39 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour TXA606D | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour TXA606D

    PDF
    311 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TXA606D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXA606D du

    RoHS declaration TXA606D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TXA606D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXA606D du

    REACH declaration TXA606D (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TYA606E - Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
    TYA606E
    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
  • 2
    TXA604D - Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA604D
    Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 3
    TXA606B - Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
    TXA606B
    Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
  • 4
    TXA610D - Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA610D
    Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 5
    TYA604B - Module de sortie 4x 10A /230V~, KNX
    TYA604B
    Module de sortie 4x 10A /230V~, KNX

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group