Mod. 10 sorties 16A/230V~(PFC_24_005) • TXA610D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Modules de sorties
          • Version éclairage ON/OFF
          • TXA610D
          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

          TXA610D

          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy TXA610D

          EAN
          3250616048805
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            oui
          Fonctions
          • Fonctionnement polyphasé
            convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
          • Fonction
            avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
          • Commutation
            pour commuter p. ex. 10 charges indépendantes ou commander 5 moteurs
          • Mode de service
            fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
          Modèle
          • Nombre de modules
            6
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            oui
          • Utilisation
            Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
          • Affichage / Afficheur
            LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
          • Interrupteurs / Poussoirs manuels
            Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
          • Touche / bouton
            avec touche de programmation éclairée
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          • Courant nominal
            16 A
          Tension
          • Tension de service par bus
            21…32 V DC
          • Tension de sortie
            230 V AC
          • Tension d'alimentation du système
            30V DC via le bus
          Intensité du courant
          • Courant absorbé bus (transfert de données)
            6 mA
          • Courant absorbé bus (repos)
            4 mA
          • Nombre de circuits d'entrée
            0
          • Courant traversant max
            16 A
          • Courant assigné nominal
            16 A
          Dimensions
          • Largeur
            6 modules
          • Hauteur
            90 mm
          Puissance
          • P max. avec transfos électroniques
            1200 W
          • Puissance dissipée totale sous IN
            1.5 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.15 W
          • Puissance de sortie
            2300 W
          • Capacité de coupure max.
            14375 W
          • Transformateurs conventionnels
            1600 VA
          • Transformateurs électroniques
            1200 W
          Gestion de l'éclairage
          • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
            20 x 36 W
          • - non compensées
            1200 W
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes à économie d'énergie
            23 W
          • Puissance éclairage lampes fluocompactes
            18x23W
          • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
            1500 W /200 µF
          Gestion de l'éclairage LED
          • Nombre maximum de lampes LED/CFL
            18
          • Lampes LED 230 V
            18 x 23 W
          • Puissance LED
            216 W
          • LED
            LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            2300 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            2300 W
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,75 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,75 / 2,5mm²
          • Type de Charge
            charge capacitive
          • Section de conducteur (flexible)
            0.75…2.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.75…2.5 mm²
          • Type de contact
            10F
          • Coupleur de bus
            avec coupleur de bus intégré
          • Type de raccordement
            avec bornes enfichables QuickConnect
          • Raccordement de bus
            raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
          • Type de connexion
            cage sans vis
          Configuration
          • Modes de configuration supportés
            easy, system
          • Réglage
            Temps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
          Eléments fournis
          • Raccordement bus incl.
            Oui
          Equipement
          • Nombre de sorties
            10
          • Expansibilité modulaire
            Non
          Utilisation
          • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
            avec bornes à ressort
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…45 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C
          Identification
          • Appareil de la famille
            TXA
          • Gamme design principale
            KNX

          Documents

          • Image produit

            Image TXA610D | Hager Afrique

            Image produit TXA610D

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TXA610D | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXA610D

            PDF
            1 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TXA610D | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TXA610D

            ETS Database for TXA610B

            KNXPROD
            798 KB
          • Guide d'application

            Image Description d'application ETS pour TXA610D | Hager Afrique

            Description d'application ETS pour TXA610D

            Application description TXM616D

            PDF
            6 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TXA610D | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TXA610D

            PDF
            303 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TXA610D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TXA610D du

            RoHS declaration TXA610D (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour TXA610D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TXA610D du

            REACH declaration TXA610D (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            TYA606E - Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
            TYA606E
            Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
          • 2
            TXA604D - Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
            TXA604D
            Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
          • 3
            TXA606B - Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
            TXA606B
            Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
          • 4
            TXA606D - Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
            TXA606D
            Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
          • 5
            TYA604B - Module de sortie 4x 10A /230V~, KNX
            TYA604B
            Module de sortie 4x 10A /230V~, KNX

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group