Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant TYA606E
EAN
3250616059917
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionavec compteur d'heures de fonctionnement
-
Commutationpour commuter p. ex. 6 charges indépendantes
Modèle
-
Nombre de modules6
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur à 2 paliers, désactivation à cet effet de la fonction KNX
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Courant nominal16 A
Tension
-
Puissance de coupure max. à230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie230 V~
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)6 mA
-
Courant absorbé bus (repos)5 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant traversant max16 A
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 16 A
Dimensions
-
Largeur6 modules
Puissance
-
P max. avec transfos électroniques1380 W
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
-
Puissance de sortie2300 W
-
Capacité de coupure max.9775 W
-
Transformateurs conventionnels1600 VA
-
Transformateurs électroniques1380 W
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)25 x 18 W
-
- non compensées800 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie25 x 18 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes25x18W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série25x18W
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED Retrofit 230 V200 W
-
Puissance LED216 W
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence2300 W
-
Ampoules à incandescence 230 V2300 W
-
Ampoules halogènes 230 V2300 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Type de Chargecharge capacitive
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Type de contact6F
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à ressort
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à ressort
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYA606E
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA606E
VD5641 KBBase de donnés ETS pour TYA606E
KNXPROD448 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA606E
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYA606E
Declaration
PDF137 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYA606E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYA606E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation