Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives TYAS608D
EAN
3250610050088
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busoui
Fonctions
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
-
Mode de servicefonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Modèle
-
Nombre de modules6
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsBoutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue195 / 253 V
-
Courant nominal16 A
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie230 V~
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Hauteur90 mm
Puissance
-
Puissance de sortie2300 W
-
Capacité de coupure max.2300 W
Gestion de l'éclairage
-
- non compensées1200 VA
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence 230 V2300 W
-
Ampoules halogènes 230 V2300 W
Connexion
-
Type de Chargecharge capacitive
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage sans vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
-
Sans potentielavec contacts NO libres de potentiel également paramétrables comme contact NF
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à ressort
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYAS608D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYAS608D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYAS608D
PDF3 MBNotice d'instruction pour TYAS608D
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYAS608D
KNXPROD776 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYAS608D
PDF271 KBDéclaration UE de conformité pour TYAS608D
PDF315 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYAS608D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYAS608D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation