Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A TYA624D
EAN
3250616059641
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant4
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionavec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
-
Mode de serviceMode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationcommande manuelle par canal via touche (commande à une zone) ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
-
Commandepour commande de max. 4 moteurs indépendants DC
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuels4 boutons de commande manuelle pour montée/descente par canal/appareil
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Courant nominal6 A
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)5.2 mA
-
Courant absorbé bus (repos)4 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant de commutation max.6 A
-
Courant de commutation à 24 V=max. 6 A
Dimensions
-
Largeur4 modules
-
Hauteur90 mm
Puissance
-
Puissance d'emploi à 230V en AC1144 W
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Nombre de contacts4
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage sans vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Expansibilité modulaireNon
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Appareil de la familleTYA
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYA624D
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF598 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA624D
KNXPROD467 KBBase de donnés ETS pour TYA624D
VD51004 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA624D
PDF6 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYA624D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYA624D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation