Module 10 sorties 16A / 230V(PFC_24_005) • TYA610D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version éclairage ON/OFF
  • TYA610D
Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Module 10 sorties 16A / 230V~

TYA610D

Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA610D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 10 sorties 16A / 230V~ TYA610D

EAN
3250616059757
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    oui
Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
  • Commutation
    pour commuter p. ex. 10 charges indépendantes ou commander 5 moteurs
  • Mode de service
    fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Courant nominal
    16 A
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension de sortie
    230 V~
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    16 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    8 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    16 A
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
  • Largeur
    6 modules
  • Hauteur
    90 mm
Puissance
  • P max. avec transfos électroniques
    1200 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.5 W
  • Puissance de sortie
    2300 W
  • Capacité de coupure max.
    14375 W
  • Transformateurs conventionnels
    1600 VA
  • Transformateurs électroniques
    1200 W
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    20 x 36 W
  • - non compensées
    1200 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    12 x 23 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    18x23W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    20 x 36 W
  • Lampes fluorescentes à compensation parallèle
    1500 W /200 µF
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    18
  • Lampes LED 230 V
    18 x 23 W
  • Puissance LED
    216 W
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    2300 W
  • Ampoules à incandescence 230 V
    2300 W
  • Ampoules halogènes 230 V
    2300 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    2300 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Type de Charge
    charge capacitive
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Type de contact
    10F
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
  • Réglage
    temps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Sans potentiel
    avec contacts NO libres de potentiel également paramétrables comme contact NF
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
    avec bornes à ressort
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TYA
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYA610D | Hager Afrique

    Image produit TYA610D

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYA610D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYA610D

    PDF
    1 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYA610D | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA610D

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    KNXPROD
    960 KB
    Image Base de donnés ETS pour TYA610D | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA610D

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    VD5
    2 MB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TYA610D | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TYA610D

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    PDF
    9 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYA610D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYA610D

    PDF
    303 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYA610D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA610D du

    RoHS declaration TYA610D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TYA610D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA610D du

    REACH declaration TYA610D (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TYA606E - Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
    TYA606E
    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
  • 2
    TXA604D - Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA604D
    Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 3
    TXA606B - Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
    TXA606B
    Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
  • 4
    TXA606D - Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA606D
    Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 5
    TXA610D - Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA610D
    Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group