Module 10 sorties 10A / 230V(PFC_24_005) • TYA610B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version éclairage ON/OFF
  • TYA610B

Module 10 sorties 10A / 230V~

TYA610B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module 10 sorties 10A / 230V~ TYA610B

EAN
3250616059771
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
  • Commutation
    pour commuter p. ex. 10 charges indépendantes ou commander 5 moteurs
  • Mode de service
    fonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Courant nominal
    10 A
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension de sortie
    230 V~
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    16 mA
  • Courant absorbé bus (repos)
    8 mA
  • Nombre de circuits d'entrée
    0
  • Courant traversant max
    10 A
  • Courant de commutation à cos φ = 0,8
    max. 10 A
Dimensions
  • Largeur
    6 modules
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    105 mm
Puissance
  • P max. avec transfos électroniques
    1000 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.7 W
  • Puissance dissipée par la commande
    0.15 W
  • Puissance de sortie
    1200 W
  • Transformateurs conventionnels
    1200 VA
  • Transformateurs électroniques
    1000 W
Gestion de l'éclairage
  • Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
    15 x 36 W
  • - non compensées
    1000 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes à économie d'énergie
    12 x 23 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    12x23W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    15 x 36 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    12
  • Lampes LED 230 V
    12 x 23 W
  • Puissance LED
    144 W
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    1200 W
  • Ampoules à incandescence 230 V
    1200 W
  • Ampoules halogènes 230 V
    1200 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    1200 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Type de contact
    10F
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
  • Réglage
    temps de commutation réglable en cas de modification du sens
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Expansibilité modulaire
    Non
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
    avec bornes à ressort
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYA610B | Hager Afrique

    Image produit TYA610B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYA610B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYA610B

    PDF
    1 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYA610B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA610B

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    KNXPROD
    960 KB
    Image Base de donnés ETS pour TYA610B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA610B

    Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

    VD5
    2 MB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TYA610B | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TYA610B

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    PDF
    9 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYA610B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYA610B

    PDF
    303 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYA610B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA610B du

    REACH declaration TYA610B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TYA610B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA610B du

    RoHS declaration TYA610B (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TYA606E - Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
    TYA606E
    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
  • 2
    TXA604D - Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA604D
    Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 3
    TXA606B - Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
    TXA606B
    Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy
  • 4
    TXA606D - Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA606D
    Module 6 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
  • 5
    TXA610D - Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy
    TXA610D
    Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group