Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m TXC518
EAN
3250612256303
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Max. temporisation480 mn
Mesures
-
Méthode de détectiondétecteur de mouvement
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Distance de détection frontale7 m
-
Distance de détection latérale11 m
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence0 W
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum8 m
Configuration
-
Min. temporisation5 s
Equipement
-
Entrée de poste secondaireNon
-
Nombre de voies5
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Angle de détection horizontal360 °
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXC518
PDF631 KBNotice d'instruction pour TXC518
PDF628 KBNotice d'instruction pour TXC518
PDF681 KBNotice d'instruction pour TXC518
PDF626 KBNotice d'instruction pour TXC518
PDF630 KBNotice d'instruction pour TXC518
PDF1022 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXC518
KNXPROD271 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TXC518
PDF116 KBDéclaration UE de conformité pour TXC518
PDF105 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXC518 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXC518 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation