Dét. de présence 360° monobloc KNX/DALI • TCC521E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Détecteurs de présence KNX
          • Détecteurs de mouvement / présence
          • TCC521E
          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI

          TCC521E

          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TCC521E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI TCC521E

          EAN
          3250617579414
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            KNX
          Fonctions
          • Fonction
            Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
          Modèle
          • Goulottes
            Canal de sortie pour commutation, variation ou appel de scène
          Commandes & indicateurs
          • Touche / bouton
            avec bouton poussoir d’adressage physique
          Connectivité
          • Nbre d'entrées binaires
            0
          • Sortie
            sortie DALI/DSI intégrée (Broadcast) pour la commutation/commande de 24 ballasts électroniques DALI/DSI
          Tension
          • Tension de service par bus
            21…32 V DC
          Intensité du courant
          • Courant absorbé bus (transfert de données)
            12 mA
          Dimensions
          • Dimensions (Ø x H)
            78 x 70 mm
          • Ø des ouvertures d'encastrement
            60…63 mm
          • Hauteur de montage recommandée
            2.5…3.5 m
          • Épaisseur de paroi d’encastrement
            10…28 mm
          Mesures
          • Méthode de détection
            présence
          Détection
          • Angle de détection
            360 °
          • Angle de détection vertical
            55 °
          • Ø du champ de détection, au niveau du sol
            ≈ 7 m
          • Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau
            ≈ 5 m
          • Distance de détection frontale
            7 m
          • Distance de détection latérale
            8 m
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Aspect de la surface
            mat
          Gestion de l'éclairage
          • Plage de mesure de luminosité
            5 / 1000 Lux
          Installation, montage
          • Hauteur de montage maximum
            4 m
          • Mode de montage
            avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
          Connexion
          • Section de conducteur (flexible)
            0.5…1.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.5…1.5 mm²
          • Coupleur de bus
            avec coupleur de bus intégré
          • Raccordement de bus
            raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
          Configuration
          • Modes de configuration supportés
            system
          • Durée de commutation, réglable
            1 mn…1 h
          • Réglage
            avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
          Eléments fournis
          • Raccordement bus incl.
            Oui
          Equipement
          • Nombre de voies
            1
          • Angle de détection horizontal
            360 °
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…45 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…60 °C
          • Consommation énergétique
            économie d'énergie par réglage de l'éclairage suivant présence et luminosité
          Identification
          • Gamme design principale
            KNX

          Documents

          • Image produit

            Image TCC521E | Hager Afrique

            Image produit TCC521E

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TCC521E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TCC521E

            PDF
            1 MB
            Image Notice d'instruction pour TCC521E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TCC521E

            PDF
            4 MB
          • Informations techniques

            Image  | Hager Afrique
            PDF
            2 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TCC521E | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TCC521E

            Logiciel d'application ETS du TCC521E

            VD5
            108 KB
            Image Base de donnés ETS pour TCC521E | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TCC521E

            Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E

            KNXPROD
            92 KB
          • Guide d'application

            Image Description d'application ETS pour TCC521E | Hager Afrique

            Description d'application ETS pour TCC521E

            Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE

            PDF
            2 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour TCC521E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TCC521E

            PDF
            331 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour TCC521E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour TCC521E

            Declaration

            PDF
            108 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour TCC521E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TCC521E du

            REACH declaration TCC521E (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour TCC521E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour TCC521E du

            RoHS declaration TCC521E (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            TCC510S - Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
            TCC510S
            Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
          • 2
            TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
            TCC520E
            Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
          • 3
            TCC530E - Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX
            TCC530E
            Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX
          • 4
            TXD501 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø10m
            TXD501
            Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
          • 5
            TXD503 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø20m
            TXD503
            Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group