Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond TCC520E
EAN
3250617579407
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
FonctionEnchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
-
Mode de serviceModes de fonctionnement : automatique, semi-automatique, test
Modèle
-
GoulottesCanal de sortie pour commutation, variation ou appel de scène
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Connectivité
-
Nbre d'entrées binaires0
-
Sortiesortie de commutation intégrée pour la commande par bus ou le raccordement direct de consommateurs
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)12 mA
Dimensions
-
Dimensions (Ø x H)78 x 70 mm
-
Ø des ouvertures d'encastrement60…63 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5…3.5 m
-
Épaisseur de paroi d’encastrement10…28 mm
Puissance
-
Transformateurs conventionnels1500 VA
-
Transformateurs électroniques1500 W
Mesures
-
Méthode de détectionprésence
Détection
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection vertical55 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 7 m
-
Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau≈ 5 m
-
Distance de détection frontale7 m
-
Distance de détection latérale8 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)1000 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie20 x 20 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle1000 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Mode de montageavec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Connexion
-
Bornes de jonctionselon CEI 60669-1
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Durée de commutation, réglable1 mn…1 h
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Angle de détection horizontal360 °
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec canal d'actionneur de commutation intégré
Standards
-
Normes généralesEN 50428 ; IEC 60669-2-1
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiqueéconomie d'énergie par réglage de l'éclairage suivant présence et luminosité
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TCC520E
PDF319 KBNotice d'instruction pour TCC520E
PDF276 KB -
Informations techniques
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TCC520E
VD5145 KBBase de donnés ETS pour TCC520E
KNXPROD128 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TCC520E
PDF143 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TCC520E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation