Dét. de prés. 360° multi-canaux KNX • TCC530E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Détecteurs de présence KNX
  • Détecteurs de mouvement / présence
  • TCC530E

Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX

TCC530E

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX TCC530E

EAN
3250617579261
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
Fonctions
  • Max. temporisation
    480 mn
  • Fonction
    Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection ; Fonctions, par ex. commutation, variation, scènes de lumière, commande forcée ; avec 2 détections de zons indépendantes
Modèle
  • Goulottes
    deux canaux de fonction séparés pour les fonctions dépendantes de la luminosité et indépendantes de la luminosité
Commandes & indicateurs
  • Touche / bouton
    avec bouton poussoir d’adressage physique
Connectivité
  • Nbre d'entrées binaires
    0
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
Dimensions
  • Dimensions (Ø x H)
    78 x 70 mm
  • Ø des ouvertures d'encastrement
    60…63 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5…3.5 m
  • Épaisseur de paroi d’encastrement
    10…28 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    présence
Détection
  • Angle de détection
    360 °
  • Angle de détection
    360 °
  • Angle de détection vertical
    55 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 7 m
  • Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau
    ≈ 5 m
  • Distance de détection frontale
    7 m
  • Distance de détection latérale
    8 m
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
  • Mode de montage
    avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Connexion
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
  • Min. temporisation
    5 s
  • Durée de commutation, réglable
    1 mn…1 h
  • Réglage
    avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Entrée de poste secondaire
    Non
  • Nombre de voies
    2
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Angle de détection horizontal
    360 °
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C
  • Consommation énergétique
    économie d'énergie par réglage de l'éclairage suivant présence et luminosité

Documents

  • Image produit

    Image TCC530E | Hager Afrique

    Image produit TCC530E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour TCC530E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TCC530E

    Notice TCC530E FR-GB

    PDF
    365 KB
    Image Notice d'instruction pour TCC530E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TCC530E

    Annexe TCC510S/ TCC530E FR-GB-DE-NL-ES-PT

    PDF
    311 KB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    2 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TCC530E | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TCC530E

    Logiciel d'application ETS du TCC530E

    KNXPROD
    109 KB
    Image Base de donnés ETS pour TCC530E | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TCC530E

    Logiciel d'application ETS du TCC530E

    VD5
    128 KB
  • Technique - Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TCC530E | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TCC530E

    Description d'application ETS TCC530E

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TCC530E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TCC530E

    Declaration

    PDF
    106 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TCC521E - Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
    TCC521E
    Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
  • 2
    TCC510S - Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
    TCC510S
    Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
  • 3
    TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
    TCC520E
    Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
  • 4
    TXD501 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø10m
    TXD501
    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
  • 5
    TXD503 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø20m
    TXD503
    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group