Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink TRE600
EAN
3250617579346
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Mode de fonctionnementmode de fonctionnement piloté par µ-processeur
-
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : mode de fonctionnement marche/arrêt, poussoir, valeur de variation, affichage de luminosité, appel de scène mouvement, appel de scène aucun mouvement
-
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode de fonctionnement marche / arrêt, appel de scène mouvement/aucun mouvement ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; avec fonction de mémoire pour simulation de présence ; mode party pour activation pendant 2 heures ; Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement ; avec verrouillage des boutons-poussoirs ; avertissement de désactivation sus les modules variation
-
Scènes de lumièreappel des scènes par appareils radio KNX ; mémorisation des scènes verrouillable
-
Fonctions quicklinkFonctions quicklink : commutation, variation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire, commande forcée, maître-esclave
Compatibilité
-
Poste auxiliairecommande des postes auxiliaires en option via poussoir d'installation
Commandes & indicateurs
-
Utilisationcontrôlable à distance par émetteur quicklink
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction ; avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique/Mémoire/Fonction réception
Connectivité
-
Nbre d'entrées binaires1
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Dimensions
-
Hauteur de montage recommandée2.5…4 m
-
Hauteur de montage nominale2.5 m
Fréquence
-
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 10 mW
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Portée
-
Portée frontale≈ 12 m
-
Portée latérale≈ 8 m
Porte, couvercle
-
Plaquesavec cache rapporté pour limitation de la plage de détection
Détection
-
Nombre de niveaux de détection2
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection vertical100 °
-
Angle de détection, réglablechaque coté ≈ 45…90 °
-
Distance de détection frontale12 m
-
Distance de détection latérale8 m
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx , lumière du jour
-
Flux lumineux3400 lm
Gestion de l'éclairage LED
-
Puissance LED60 W
-
LEDavec LED de fonctionnement et d'état verte/rouge/orange ; avec LED de configuration et de fonction
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Mode de montagepour montage mural ; montage raccord Plug & Play
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)1…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…1.5 mm²
-
Type de raccordementavec borne Sanvis
-
Raccordement de busintégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
-
Sensibilité de déclenchement, réglable10…100 %
-
Durée de commutation, réglable≈ 5 s…15 mn
-
Avertissement de désactivation sur valeur de variation 50 % pour30 s
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Nombre de canaux radio1
-
Entrée de poste secondaireNon
-
Nombre de voies1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Angle de détection horizontal360 °
-
Inclinabledétecteur inclinable ; Projecteur LED réglable à l'horizontale à 180° ; Projecteur LED réglable à la verticale à 340°
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Protectionavec protection contre le rampement bas
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…45 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement ; Capteurs de radio KNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TRE600
PDF44 MBNotice d'instruction pour TRE600
PDF43 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRE600
VD5177 KBBase de donnés ETS pour TRE600
KNXPROD169 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TRE600
PDF1 MB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRE600
PDF1 MB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRE600
PDF319 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRE600 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRE600 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation