![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Passage de plancher alu 18x75,anodisé SLA180750ELN
EAN
4012740193689
Conditionnement
10 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte18 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte73 mm
-
Largeur produit installé73 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)4
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)4
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Couleuraluminium
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes3
-
Nombre de compartiments4
-
nombre de canaux4
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SLA180750ELN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SLA180750ELN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour SLA180750ELN
PDF254 KB
Plus de documentation