![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Goulotte 11x40,gris SL1104007030
EAN
4012740138208
Conditionnement
70 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte11 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte40 mm
-
Largeur produit installé40 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7030 - Gris pierre
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de compartiments1
-
nombre de canaux1
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance au chocIK07
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL1104007030
EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019
PDF50 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL1104007030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SL1104007030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour SL1104007030
PDF217 KB
Plus de documentation