Goulotte 18x75,maron SL1807508014
EAN
4012740152624
Conditionnement
32 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte18 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte73 mm
-
Largeur produit installé73 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)4
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)4
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes3
-
Nombre de compartiments4
-
nombre de canaux4
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK08
Température
-
Température ambiante-5…65 °C