Passage plancher AKA181250ELN • AKA181250ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
          • Passages de plancher, bornes et boîte de sol tehalit.officea
          • Passage de plancher
          • AKA181250ELN
          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Passage plancher AKA181250ELN

          AKA181250ELN

          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  AKA181250ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Passage plancher AKA181250ELN AKA181250ELN

          EAN
          4012740878319
          Conditionnement
          12 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          • Auto-adhésif
            Non
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            18 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Longeur standard
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            125 mm
          • Largeur produit installé
            125 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            8
          Porte, couvercle
          • Couvercle avec joint
            Non
          Matières
          • Groupe de matériau
            aluminium
          Equipement
          • Nombre de cloisons fixes
            1
          • Nombre de compartiments
            2
          • nombre de canaux
            2
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Résistance au choc
            IK08

          Documents

          • Image produit

            Image AKA181250ELN | Hager Afrique

            Image produit AKA181250ELN

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour AKA181250ELN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour AKA181250ELN

            EU-Declaration AKA T037A DE_EN 26072019

            PDF
            48 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour AKA181250ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour AKA181250ELN du

            RoHS declaration AKA181250ELN (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour AKA181250ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour AKA181250ELN du

            REACH declaration AKA181250ELN (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Pièce de rechange

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SL1104007030 - Goulotte 11x40,gris
            SL1104007030
            Goulotte 11x40, gris
          • 2
            SL1807507030 - Goulotte 18x75,gris
            SL1807507030
            Goulotte 18x75, gris
          • 3
            SL1807507035 - Goulotte 18x75,gris clair
            SL1807507035
            Goulotte 18x75, gris clair
          • 4
            SL1807508014 - Goulotte 18x75,maron
            SL1807508014
            Goulotte 18x75, maron
          • 5
            SLA180750ELN - Passage de plancher alu 18x75,anodisé
            SLA180750ELN
            Passage de plancher alu 18x75, anodisé

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group