Couvercle plinthe SL20055 érable SL200552D3
EAN
4012740893947
Conditionnement
18 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte55 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Couvercle avec jointNon
-
Largeur du couvercle20 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL200552D3
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL200552D3
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL200552D3
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour SL200552D3
PDF407 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL200552D3 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SL200552D3 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation