Supp. pièce de recouvr. SL20055 érable • SL20055AD3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 pièce de couplage
  • SL20055AD3

Support pièce de recouvr. SL20055 érable

SL20055AD3

  • Cheminement de câbles

Support pièce de recouvr. SL20055 érable SL20055AD3

EAN
4012740894913
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    22 mm
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL20055AD3 | Hager Afrique

    Image produit SL20055AD3

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour SL20055AD3 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL20055AD3

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL20055AD3

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL20055AD3 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL20055AD3

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL20055AD3 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL20055AD3 du

    REACH declaration SL20055AD3 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SL20055AD3 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL20055AD3 du

    RoHS declaration SL20055AD3 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20055AD1 - Support pièce de recouvr. SL20055 alu
    SL20055AD1
    Support pièce de recouvr. SL20055 alu
  • 2
    SL20055AD2 - Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    SL20055AD2
    Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
  • 3
    SL20055AD4 - Support pièce de recouvr. SL20055 cerisier
    SL20055AD4
    Support pièce de recouvr. SL20055 cerisier
  • 4
    SL20055AD5 - Support pièce de recouvr. SL20055 chêne
    SL20055AD5
    Support pièce de recouvr. SL20055 chêne
  • 5
    SL20055AD6 - Support p. de recouvr. SL20055 wengé
    SL20055AD6
    Support p. de recouvr. SL20055 wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group