Couvercle plinthe SL20055 wengé • SL200552D6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Moulures et plinthes tehalit.ateha
          • Plinthes tehalit.SL
          • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
          • 20 x 22 couvercle
          • SL200552D6
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Couvercle plinthe SL20055 wengé

          SL200552D6

          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SL200552D6 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Couvercle plinthe SL20055 wengé SL200552D6

          EAN
          4012740893978
          Conditionnement
          18 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            55 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            20 mm
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Extérieur
          • Largeur du couvercle
            20 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Température
          • Température ambiante
            -5…65 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SL200552D6 | Hager Afrique

            Image produit SL200552D6

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200552D6

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Licence de produit

            Image Licence produit pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Licence produit pour SL200552D6

            Product_Licence_NF004_1078_SL

            PDF
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SL200552D6

            EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

            PDF
            48 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SL200552D6

            Declaration

            PDF
            21 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SL200552D6

            Deklaracja zgodności UE

            PDF
            407 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour SL200552D6 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour SL200552D6

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

            PDF
            400 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SL200552D1 - Couvercle plinthe SL20055 alu
            SL200552D1
            Couvercle plinthe SL20055 alu
          • 2
            SL200552D2 - Couvercle plinthe SL20055 hêtre
            SL200552D2
            Couvercle plinthe SL20055 hêtre
          • 3
            SL200552D3 - Couvercle plinthe SL20055 érable
            SL200552D3
            Couvercle plinthe SL20055 érable
          • 4
            SL200552D4 - Couvercle plinthe SL20055 cerisier
            SL200552D4
            Couvercle plinthe SL20055 cerisier
          • 5
            SL200552D5 - Couvercle plinthe SL20055 chêne
            SL200552D5
            Couvercle plinthe SL20055 chêne

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group