Couvercle plinthe SL20055 hêtre SL200552D2

EAN
4012740893930
Conditionnement
18 MTRs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    20 mm
Matières
  • Couleur
    hêtre
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    filmé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C