Détecteur d' inondation LS, radio, sepio, alarme S235-22X

EAN
3599430007712
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Buzzer intégré
    Oui
Connectivité
  • Fréquence de répétition de signal sonore en cas d'anomalie
    Toutes les 90 secondes
Tension
  • Tension de service
    3 V
Intensité du courant
  • Courant absorbé (fonctionnement)
    1 mA
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    115 x 146 x 35 mm
  • Dimensions sondes
    54 x 70 x 12 mm
Mesures
  • Niveau de détection
    2 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Non