Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux RLA144X

EAN
3599435021744
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Mode de liaison
    radio TwinBand
Tension
  • Tension de service
    3600 mV
Intensité du courant
  • Courant absorbé (fonctionnement)
    28 mA
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    71X106X186
Mesures
  • Méthode de détection
    infra-rouge
Batterie
  • Autonomie batterie
    5 ans
Détection
  • Portée de détection
    12 m
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    90 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Spécial animaux
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…60 °C

Documents

Plus de documentation