Détecteur de mouvement sepio radio, spécial animaux, avec transmission d'images RLA176X

EAN
3599430010156
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    4500 mV
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    67x85x128 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    infra-rouge
Caméra
  • Prise de vue
    Images couleur stockées en local sur carte mémoire interne et envoyées par radio à distance via transmetteur
Détection
  • Portée de détection
    12 m
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    90 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Spécial animaux
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…55 °C
Plus de documentation