Détecteur de mouvement sepio radio, bi-technologie S121-22X

EAN
3599430007743
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    3600 mV
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    125 x 75 x 65 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    Bi-technologie
Détection
  • Portée de détection
    12 m
Equipement
  • Angle de détection horizontal
    90 °
Utilisation
  • Type de lentille
    Volume
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…55 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…55 °C