![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Détecteur de mouvement sepio radio, spécial animaux, réglable S165-22X
EAN
3599430008696
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Mode de liaisonradio TwinBand
Tension
-
Tension de service3 V
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)58 x 102 x 57 mm
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Batterie
-
Autonomie batterie4 ans
Détection
-
Portée de détection12 m
Equipement
-
Angle de détection horizontal85 °
Utilisation
-
Type de lentilleSpécial animaux
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP31
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…40 °C
Température
-
Température ambiante10…40 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour S165-22X
PDF1 MB -
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour S165-22X
PDF1008 KB
Plus de documentation