Détecteur de gel, sepio radio S234-22X

EAN
3599430007729
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Buzzer intégré
    Oui
Connectivité
  • Fréquence de répétition de signal sonore en cas d'anomalie
    Toutes les 90 secondes
Tension
  • Tension de service
    3600 mV
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    115 x 146 x 35 mm
  • Dimensions sondes
    54 x 70 x 12 mm
Configuration
  • Température de réenclenchement
    + 7°C (+/- 2 °C)
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Température
  • Température de déclenchement
    5 °C