Détecteur de panne pour congélateur, sepio S232-22X

EAN
3599430007705
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Buzzer intégré
    Oui
Connectivité
  • Fréquence de répétition de signal sonore en cas d'anomalie
    Toutes les 90 secondes
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    115 x 146 x 35 mm
  • Dimensions sondes
    54 x 70 x 12 mm
Installation, montage
  • Emplacement
    Sonde à placer au milieu du congélateur
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Température
  • Température de déclenchement
    12 °C